Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materiał | TPU; PBT |
Odlewany materiał obudowy | TPU / PBT |
Materiał nakrętki | PBT / PA |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PBT; Nakrętka: PBT |
Podłączenie | Przewód: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU / PBT; Nakrętka: PA |