Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Materiał | TPU |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
Podłączenie | Przewód: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany |