Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
Materiał | PUR |
Odlewany materiał obudowy | PUR |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
Podłączenie | Przewód: 15 m, PUR / PVC; 2 x |
---|
Konektor: 1 x zawór typ B DIN, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany |