You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Akcesoria montażowe do enkoderów
  5. E61445

rolka do mechanizmu zwijania linki

E61445

DRAW WIRE PULLEY

rolka do mechanizmu zwijania linki

E61445

DRAW WIRE PULLEY

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Aplikacja do prowadzenia przewodów o średnicy do 0,8...1 mm
Dane mechaniczne
Waga [g] 21,6
Wymiary [mm] 36 x 32,5 x 20
Średnica zewnętrzna [mm] 21
Materiał aluminium anodowane
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.