Wykonanie wału | pełny wał |
---|---|
Średnica wału [mm] | 6 |
Wykonanie | dla enkoderów z flanszą 58 mm synchro i pełnym wałkiem 6 mm |
---|
Dokładność | ± 0,1 % FSO |
---|---|
Powtarzalność | ± 0,04 % FSO |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...80 |
Wilgotność przechowywania [%] | 5...95; (bez kondensacji) |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica górnego kołnierza [mm] | 58 | ||||||||||||
Materiał | obudowa: PA; przewód pomiarowy: stal kwasoodporna pokrycie poliamidowe | ||||||||||||
Wykonanie wału | pełny wał | ||||||||||||
Średnica wału [mm] | 6 | ||||||||||||
Maksymalna odległość pomiarowy [mm] | 2400 | ||||||||||||
Promień zgięcia przewodu [mm] | 150,8 | ||||||||||||
Średnica przewodu [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Połaczenie przewodowe | zatrzask | ||||||||||||
Właściwości przewodu |
|
||||||||||||
Mocowanie | kołnierz synchro |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Instrukcja montażu
|
|
---|