Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|
Waga [g] | 27,6 |
---|---|
Materiał | adapter wału: stal nierdzewna (1.4305 / 303); połączenie z podwójną pętlą: PU |
Moment dokręcający [Nm] | moment dokręcający: 100 Ncm |
Średnica zewnętrzna D [mm] | 29 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 6 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 6 |
Głębokość piasty zaciskowej [mm] | 9 |
Nakrętka mocująca [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x) |
Długość [mm] | 29 |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 3000 |
Max. odchylenie wału od osi [mm] | ± 2 |
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi [mm] | ± 2 |
Maks. przesunięcie kątowe [°] | ± 10 |
Twardość sprężyny skrętnej [Nm/rad] | 13 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |