Waga [g] | 18,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 22 / L = 24 |
Materiał | PA 6.6; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | moment dokręcający: 120 Ncm |
Średnica zewnętrzna D [mm] | 22 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 10 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 10 |
Głębokość piasty zaciskowej [mm] | 6,4 |
Nakrętka mocująca [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (2x) |
Długość [mm] | 24 |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 10000 |
Max. odchylenie wału od osi [mm] | ± 0,2 |
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi [mm] | ± 0,3 |
Maks. przesunięcie kątowe [°] | ± 3,0 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |