Napięcie zasilania [V] | 4,5...30 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 69,4 |
---|---|
Wymiary [mm] | 37 x 20 x 53 |
Materiał | mosiądz niklowany |
Odlewany materiał obudowy | mosiądz, niklowany |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
przez lutowanie: ...0,25 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M18, kątowy; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|