Napięcie zasilania [V] | 4,5...30 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...125 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 79 |
---|---|
Wymiary [mm] | 25 x 25 x 45 |
Materiał | mosiądz niklowany |
Odlewany materiał obudowy | mosiądz, niklowany |
Materiał nakrętki | mosiądz, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
przez lutowanie: ...1 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...6 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany; Nakrętka: mosiądz, niklowany |
---|