Napięcie zasilania [V] | 4,5...30 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...125 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 43 |
---|---|
Wymiary [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materiał | mosiądz pokryta plastikiem; PA 6.6 czarny |
Odlewany materiał obudowy | mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem |
Materiał nakrętki | mosiądz, pokryta plastikiem / PA 6.6, pokryta plastikiem |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
przez lutowanie: ...1 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M23, prosty; Materiał obudowy: mosiądz / PA 6.6, pokryta plastikiem; Nakrętka: mosiądz, pokryta plastikiem |
---|