Waga [g] | 31 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 30 / L = 22 |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo; PA |
Średnica zewnętrzna D [mm] | 30 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 6 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 8 |
Długość L [mm] | 22 |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 |
Max. odchylenie wału od osi [mm] | ± 0,4 |
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi [mm] | ± 0,3 |
Maks. przesunięcie kątowe [°] | ± 2,5 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |