Wykonanie | gładki plastik |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...80 |
---|
Waga [g] | 64,2 |
---|---|
Średnica wewnętrzna [mm] | 6 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 63,66 |
Materiał | koło: aluminium; charakterystyka powierzchniowa: PU |
Moment dokręcający [Nm] | 1,5; (Śruba) |
Twardość powierzchni | 90 Shore A |
Obwód [mm] | 200 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|