Waga [g] | 33,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 25 / L = 32 |
Materiał | aluminium |
Moment dokręcający [Nm] | moment dokręcający: 120 Ncm |
Średnica zewnętrzna D [mm] | 25 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 8 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 10 |
Głębokość piasty zaciskowej [mm] | 8 |
Nakrętka mocująca [mm] | M4 x 12 - ISO 4762 (2x) |
Długość [mm] | 32 |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 6000 |
Max. odchylenie wału od osi [mm] | ± 0,5 |
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi [mm] | ± 0,35 |
Maks. przesunięcie kątowe [°] | ± 4,0 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |