Waga [g] | 14,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 19 / L = 22 |
Materiał | aluminium |
Moment dokręcający [Nm] | moment dokręcający: 80 Ncm |
Średnica zewnętrzna D [mm] | 19 |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 4 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 6 |
Głębokość piasty zaciskowej [mm] | 6 |
Nakrętka mocująca [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Długość [mm] | 22 |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 8000 |
Max. odchylenie wału od osi [mm] | ± 0,4 |
Maks. promieniowe odchylenie wału od osi [mm] | ± 0,25 |
Maks. przesunięcie kątowe [°] | ± 3,5 |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |