Napięcie zasilania [V] | 4,5...30 DC |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...125 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Wymiary [mm] | 33 x 33 x 75 |
---|---|
Materiał | mosiądz pokryta plastikiem |
Odlewany materiał obudowy | mosiądz, pokryta plastikiem |
Materiał nakrętki | mosiądz, pokryta plastikiem |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
przez lutowanie: ...1 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x wtyk bagnetowy, prosty; Materiał obudowy: mosiądz, pokryta plastikiem; Nakrętka: mosiądz, pokryta plastikiem |
---|