You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Wspornik kątowy
  5. E60033

Kołnierz kątowy do enkoderów

E60033

ANGLE BRACKET ENCODERS

Kołnierz kątowy do enkoderów

E60033

ANGLE BRACKET ENCODERS

  • Do bezpiecznego mocowania enkoderów
  • Łatwy, szybki i tani montaż
  • Skuteczne tłumienie drgań
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla enkoderów
Dane mechaniczne
Waga [g] 161
Wymiary [mm] 80 x 90 x 40
Materiał aluminium anodowany (czarny)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.