Adapter do wspawania do czujników procesowych
E43919
WELDING ADAPT G1/2 D85X44 V4A/3A
Adapter do wspawania do czujników procesowych
E43919
WELDING ADAPT G1/2 D85X44 V4A/3A
- Adapter do wspawania w pokrywie lub ścianie zbiornika
- Do stosowania w aplikacjach przemysłowych i higienicznych
- Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych
- Duża wytrzymałość na ciśnienie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | z otworem do detekcji wycieków | |
---|---|---|
Montaż | do grubych ścianek i niesprzyjających warunków spawania | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 362,5 |
---|---|
Materiał | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1/2 stożek uszczelniający |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 84,8 mm |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | Ra <0,4 / Rz <4 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|