You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. Adaptery montażowe dla czujników pojemnościowych
  5. E43906

Nakrętka kontrująca

E43906

LOCK NUT G1",POM

Nakrętka kontrująca

E43906

LOCK NUT G1",POM

  • Niezawodny montaż w ścianie naczynia
  • Pewne mocowanie adaptera montażowego
  • Do wykrywania poziomu w pojemnikach i zbiornikach czujnikami pojemnościowymi
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla adaptera montażowego
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Dane mechaniczne
Waga [g] 19,5
Wymiary [mm] G 1
Opis gwintu G 1
Średnica zewnętrzna [mm] 50
Materiał POM
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.