Wykonanie | do czujników poziomu LR |
---|---|
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | -1...16 |
Waga [g] | 634,65 |
---|---|
Materiał | Płyta: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); Adapter: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 6...9 |
Podłączenie czujnika | połączenie gwintowane 3/4" NPT Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | kołnierz Ø 180 mm |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|