Wykonanie | do czujników poziomu LR |
---|---|
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | -1...16 |
Waga [g] | 627,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Moment dokręcający [Nm] | 6...9 |
Podłączenie czujnika | połączenie gwintowane G 3/4 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | kołnierz Ø 180 mm |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|