Wykonanie | higieniczne, do czujników poziomu LR |
---|---|
Aplikacja | strefy sterylne |
Długość sondy L [mm] | 500 |
---|
Waga [g] | 218 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | < 6,5 |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | < 0,8 / 8 |
Klasa wyposażenia higienicznego zgodna z DIN 11866 | H3 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|