You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. O-ringi i uszczelki
  5. E43339

O-ring

E43339

O-RG 6,50x1,50/FKM/70/SW

O-ring

E43339

O-RG 6,50x1,50/FKM/70/SW

  • Niezawodne uszczelnienie osiowe i promieniowe
  • Uszczelnienie nawet przy wysokim ciśnieniu w układzie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • fda
  • ec19352004
  • 3a
Dane mechaniczne
Waga [g] 0,75
Średnica wewnętrzna [mm] 6,5
Średnica zewnętrzna [mm] 9,5
Materiał FKM
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.