Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 630 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 76,3 |
---|---|
Materiał | obudowa gniazda: stal (1.0718); charakterystyka powierzchniowa: cynk / nikiel szary; uszczelnienie: NBR |
Podłączenie czujnika | G 1/4 |
Przyłącze procesowe | M16 x 2 Minimess |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|