Niezbędny do pracy czujników poziomu z radarem falowodowym
Do bezbłędnego wykrywania mediów wodnych
Możliwość przystosowania do różnych wysokości pojemników przez skrócenie sondy
Odpowiednie do emulsji chłodzących, płynów czyszczących lub bardzo zanieczyszczonej wody
Łatwy, szybki i pewny montaż
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.