Wykonanie | do czujników poziomu LR |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -40...200 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 |
Waga [g] | 780 |
---|---|
Materiał | Rura współosiowa: stal nierdzewna (1.4301 / 304); element centrujący: PPS wzmocnienie włóknem; klamra mocująca: stal nierdzewna (1.4310 / 301) |
Podłączenie czujnika | połączenie gwintowane G 3/4 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 3/4" NPT gwint zewnętrzny |
Długość L [mm] | 1400 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|