Aplikacja | strefy sterylne |
---|---|
Montaż | Adapter gwintowany |
Media | Media lepkie i zawiesiny |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 10 |
Brak strefy martwej | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...150 |
---|
Waga [g] | 100 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); pierścień zaciskowy: PEEK |
Moment dokręcający [Nm] | < 10; (Adapter wkręcany; 10 ± 1 Adapter) |
Podłączenie czujnika | Ø 8 mm |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 stożek uszczelniający |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|