Wykonanie | dla pojemnościowego czujnika poziomu LI |
---|---|
Montaż | Adapter gwintowany |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 0,5 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|
Waga [g] | 67,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 31 / L = 36 |
Materiał | mosiądz niklowany; TPE; uszczelnienie: FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 10 |
Podłączenie czujnika | Ø 16 mm |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|