You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Akcesoria montażowe i technika zamocowań
  4. Klamry mocujące
  5. E43016

Zacisk montażowy do czujników poziomu

E43016

MOUNTING SET D16

Zacisk montażowy do czujników poziomu

E43016

MOUNTING SET D16

  • Do montażu pojemnościowych czujników poziomu w pojemnikach
  • Łatwy, szybki i tani montaż
  • Wygodne nastawianie niezbędnej głębokości zanurzenia czujnika
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie dla pojemnościowego czujnika poziomu LK, LI, LT, LL
Dane mechaniczne
Waga [g] 101,5
Wymiary [mm] 62 x 41 x 30
Średnica wewnętrzna [mm] 16
Materiał PP; części metalowe: stal ocynkowana
Moment dokręcający [Nm] 2,5
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.