Wykonanie | do rurki klimatycznej LK, LI |
---|---|
Montaż | Adapter gwintowany |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 0,5 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...80 |
---|
Waga [g] | 258,5 |
---|---|
Materiał | stal kwasoodporna; NBR; mosiądz |
Moment dokręcający [Nm] | 6...8 |
Podłączenie czujnika | Ø 22 mm |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1" NPT |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|