Wykonanie | do czujników przepływu, Typ SM8, Typ SU8 |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych; strefy sterylne |
Media | Ciecze |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 662,5 |
---|---|
Materiał | Adapter: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelka: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Podłączenie czujnika | G 1 |
Przyłącze procesowe | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 2 szt. |
---|