You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E40251

Zawór regulacyjny

E40251

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

Zawór regulacyjny

E40251

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

  • Ciągła regulacja i odcinanie przepływu wody
  • Do montażu w rurach
  • Duża wytrzymałość na ciśnienie
  • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 10
Dane mechaniczne
Waga [g] 367,5
Materiał mosiądz niklowany; EPDM
Podłączenie czujnika G 3/4
Przyłącze procesowe G 3/4
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Diagramy i grafiki
Spadek ciśnienia
dP Spadek ciśnienia
Q wielkość przepływu objętościowego
1: kąt apertury liczba obrotów w lewo, począwszy od pozycji "zamknięte"
kv = współczynnik przepływu
kvs = kv przy maksymalnym otwarciu