You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Adaptery, przyłącza procesowe
  4. O-ringi i uszczelki
  5. E40247

uszczelka

E40247

FLAT SEAL G1 1/4 NBR + FIBRE

uszczelka

E40247

FLAT SEAL G1 1/4 NBR + FIBRE

  • Do niezawodnego uszczelniania zbiorników, pojemników i rur
  • Do stosowania w połączeniu z czujnikami procesowymi
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Dane mechaniczne
Waga [g] 18,1
Średnica wewnętrzna [mm] 29,5
Średnica zewnętrzna [mm] 38
Materiał Centellen
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 10 szt.