Wykonanie | do czujników przepływu Typ SM2, SM9 |
---|---|
Montaż | SM2 SM9 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Waga [g] | 2255,5 |
---|---|
Typ montażu | Adapter; (obrotowe) |
Materiał | kołnierz: stal nierdzewna (1.4301 / 304); Adapter: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); O-ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm |
Podłączenie czujnika | G 2 |
Przyłącze procesowe | kołnierz DN50 zgodnie z normą DIN2642 / EN1092-1 typ 2 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 2 szt. |
---|