Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
Waga [g] | 58,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 |
Głębokość wsunięcia [mm] | 13,5; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|