Wykonanie | do czujników przepływu Typ SM2, SM9 |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 1439,5 |
---|---|
Materiał | Adapter: stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); Uszczelka: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
Podłączenie czujnika | G 2 |
Przyłącze procesowe | Victaulic 1,5" |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 2 szt. |
---|