Wykonanie | dla czujników przepływu SC z wyjściem przekaźnikowym jako normalnie otwartym |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 15 |
Napięcie zasilania [V] | < 24 AC/DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
Ochrona | IP 40 |
---|
Waga [g] | 225,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4305 / 303); PA; PMMA |
Uwagi | Artykuł niedostępny |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 0,9 m, PUR |
---|