Wykonanie | dla czujników z przyłączem procesowym M18x1,5 |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 1061,4 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
Podłączenie czujnika | M18 x 1,5 |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 42 mm |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|