You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Ochrona urządzenia
  4. Ochrona urządzenia
  5. E40203

Osłona ochronna

E40203

PROTECTIVE COVER SI5 D52,5 L43

Osłona ochronna

E40203

PROTECTIVE COVER SI5 D52,5 L43

  • Skuteczne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, uderzeniami i wstrząsami
  • Czytelny wyświetlacz dzięki przezroczystej obudowie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie do czujników przepływu Typ SI5xxx, SI6xxx, SR59xx
Dane mechaniczne
Waga [g] 9
Materiał PP bezbarwny
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.