Wykonanie | do mierników sprężonego powietrza SD | ||
---|---|---|---|
Temperatura medium [°C] | -20...85 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 111,7 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | G 1 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | adapter do wspawania Ø 20 mm |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|