Wykonanie | do czujników przepływu SM7 / SU7 |
---|---|
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 16 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 207 |
---|---|
Materiał | Adapter: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelka: Centellen 17 x 24 x 3 mm |
Podłączenie czujnika | G 3/4 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/2" NPT |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 2 szt. |
---|