Wykonanie | do czujników przepływu SID, SF5 |
---|---|
Zakres przepływu [l/min] | 0,5...5; ((SI1xxx); 0.5...7 (SI5xxx); nastawa fabryczna dla wody) |
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] | -25...60 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 6 |
Waga [g] | 375,5 |
---|---|
Materiał | PVC |
Podłączenie czujnika | M18 x 1,5 |
Przyłącze procesowe | G 1/2 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |