Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Waga [g] | 62,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | M18 x 1,5 |
Opis gwintu | M18 x 1,5 |
Materiał | Hastelloy C-4 (2.4610) |
Podłączenie czujnika | M18 x 1,5 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 |
Głębokość wsunięcia [mm] | 13,5; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|