You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E40170

Sekcja rurowa do miernika sprężonego powietrza

E40170

MESSSTR DN40/L475/VA/D49

Sekcja rurowa do miernika sprężonego powietrza

E40170

MESSSTR DN40/L475/VA/D49

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Aplikacja
Wykonanie do mierników sprężonego powietrza SD9
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 16
Dane mechaniczne
Materiał stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM; aluminium anodowane
Przyłącze procesowe R 1 1/2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.