Wykonanie | dla czujników przepływu z sondą ceramiczną G¼ |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 10 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Materiał | PTFE |
---|---|
Moment dokręcający [Nm] | < 5 |
Podłączenie czujnika | G 1/4 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/2" NPT |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|