Wykonanie | do czujników przepływu SID, SF5 |
---|---|
Zakres przepływu [l/min] | 2...20; ((SI1xxx); 2...25 (SI5xxx); nastawa fabryczna dla wody) |
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
Waga [g] | 1512,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | M18 x 1,5 |
Przyłącze procesowe | G 1 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |