Wykonanie | do czujników przepływu Ø 10 mm |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Montaż | Adapter gwintowany |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 80 |
---|---|
Materiał | stal kwasoodporna |
Podłączenie czujnika | Ø 10 mm |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane R 1/2 |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|