Wykonanie | do czujników i adapterów z przyłączem procesowym M26x1,5 |
---|---|
Zakres przepływu [l/min] | 0...10 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|