Wykonanie | do sond przepływu i kompaktowych monitorów przepływu $mit_Adapter_singular |
---|---|
Montaż | poprzez wewnętrzny gwint meski G1/8A, dowolne położenie montażowe |
Temperatura medium [°C] | 0...80; (Maks. gradient temperatury medium: 1 K/min) |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Zakres przepływu [ml/min] | 2...100 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 92,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | tytan (3.7235) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|