Wykonanie | do sond przepływu i kompaktowych monitorów przepływu |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Montaż | poprzez wewnętrzny gwint meski G1/8A, dowolne położenie montażowe |
Media | ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] | 0...80; (Maks. gradient temperatury medium: 1 K/min) |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
Zakres przepływu [ml/min] | 2...100 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Waga [g] | 156,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | M12 x 1 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Podłączenie czujnika | M12 x 1 |
Przyłącze procesowe | G 1/8 |
Dostarczane elementy |
|
||
---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |