Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300 |
---|
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Wymiary [mm] | M18 x 1 |
---|---|
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | mosiądz (2.0401) |
Podłączenie czujnika | M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 |
Głębokość wsunięcia [mm] | 21; (Sondy pomiarowe SID, SFD, TN) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|